Publikovat produkty
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
    AXOR

    AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA

    AXOR Starck Single lever kitchen mixer 240 Semi-Pro
    Specifikace
    • Surfaces: - 10820001 Chrome - 10820251 Brushed Gold Optic - 10820341 Brushed Black Chrome - 10820801 Stainless Steel Optic - 10820831 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • with telescopic function (330 - 500 mm) • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • joystick ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota10820001
    • Skupina výrobkůAXOR Starck
    • Skupina produktůKitchen mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)656
    • Šířka (mm)109
    • Hloubka (mm)324
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké