Publikovat produkty
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
    AXOR

    AXOR Uno Soap- /lotion dispenser

    AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
    Specifikace
    • Surfaces: - 42818671 Matt Black - 42818001 Chrome - 42818801 Stainless Steel Optic - 42818831 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • non-corroding outlet pipe • filling capacity 500 ml • dosage 2 ml • 2⅛” maximum counter depth • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42818USA
    • Skupina výrobkůAXOR Uno
    • Skupina produktůSink accessoires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)71
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)123
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké