Publikovat produkty
12427XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 3500 K
12427XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 3500 K
    AXOR

    12427XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 3500 K

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 3500 K
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 12427000 Chrome

      - 12427140 Brushed Bronze

      - 12427250 Brushed Gold Optic

      - 12427300 Polished Red Gold

      - 12427310 Brushed Red Gold

      - 12427330 Polished Black Chrome

      - 12427340 Brushed Black Chrome

      - 12427800 Stainless Steel Optic

      - 12427820 Brushed Nickel

      - 12427950 Brushed Brass

      - 12427990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 1200 x 300 mm
      • spray type: PowderRain, Rain, MonoRain
      • flow rate PowderRain spray outer at 3 bar: 12 l/min
      • flow rate PowderRain spray inner at 3 bar: 12 l/min
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 16 l/min
      • flow rate MonoRain spray at 3 bar: 15 l/min
      • function from: 35,8 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min
      • minimum flow pressure: 3 bar
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • extendable flaps can be opened manually
      • metal ceilling connector
      • ceiling connection length: 100 mm
      • spray types can be activated individually or in combination
      • installation: ceiling mounting, extendable claps can be pre-set to the user size
      • connection dimension: DN15
      • connection type: basic set
      • with integrated lighting
      • illuminant: LED
      • power supply: 24 V
      • transformer power supply, 24 V, max. 30 W
      • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • colour temperature: 3500 K
      • Light color: neutral white
      • not suitable for continuous flow water heaters
      • IP degree of protection: IPX5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota12427XXX
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůAXOR ShowerSolutions
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)163
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)302
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)21.26
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures