Publikovat produkty
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet with shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet with shoulder shower
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet with shoulder shower

    AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet with shoulder shower
    Specifikace
    • Surfaces: - 12594000 Chrome - 12594140 Brushed Bronze - 12594250 Brushed Gold Optic - 12594300 Polished Red Gold - 12594310 Brushed Red Gold - 12594330 Polished Black Chrome - 12594340 Brushed Black Chrome - 12594670 Matt Black - 12594800 Stainless Steel - 12594820 Brushed Nickel - 12594950 Brushed Brass - 12594990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower module, shoulder shower • shower head size: 250 x 250 mm • projection: 488 mm • spray type overhead shower: PowderRain, Intense PowderRain • material spray disc: metal • spraytype shoulder shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 10,2 l/min • max. operating pressure: 10 bar • connection type: basic set • with non-return valve • shower arm length: 370 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota12594XXX
    • Skupina výrobkůShower combination
    • Skupina produktůAXOR ShowerComposition
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)547
    • Šířka (mm)238
    • Hloubka (mm)488
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)8.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy