Publikovat produkty
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower

    AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
    Specifikace
    • Surfaces: - 12595007 Chrome - 12595677 Matt Black - 12595347 Brushed Black Chrome - 12595997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, baton hand shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • shower arm length: 324 mm • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters • projection: 425 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota12595CHN
    • Skupina výrobkůShower panels with thermostat
    • Skupina produktůAXOR ShowerComposition
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie