Publikovat produkty
AXOR Starck Porter Starck baton HS
AXOR Starck Porter Starck baton HS
    AXOR

    AXOR Starck Porter Starck baton HS

    AXOR Starck Porter unit 120/120 with baton hand shower 2jet and shower hose
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 12626000 Chrome

      - 12626140 Brushed Bronze

      - 12626250 Brushed Gold Optic

      - 12626300 Polished Red Gold

      - 12626310 Brushed Red Gold

      - 12626330 Polished Black Chrome

      - 12626340 Brushed Black Chrome

      - 12626800 Stainless Steel Optic

      - 12626820 Brushed Nickel

      - 12626950 Brushed Brass

      - 12626990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower hose

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • integrated support function

      • spray type: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 16,2 l/min

      • minimum flow pressure: 1 bar

      • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • with non-return valve

      • wall mounting: screw fastening

      • rinseable screen seal

      • in a joined installation (10 mm distance), the basic set no.28486180 must be used

      • in a joined installation (10 mm distance) we recommend for perfect handling only the horizontal installation

      • in a freely-arranged installation (distance greater than 10 mm), no basic set is required

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota12626000
    • Skupina výrobkůAXOR Starck
    • Skupina produktůWall outlet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)703
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)91
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010905
    • Název ETIMShower connecting piece
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie