Publikovat produkty
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm
    Specifikace
    • · shower head size: 350 mm · shower arm length: 390 mm · overhead shower angle adjustable · spray type: PowderRain · maximum flow rate at 0.3 MPa: 26 l/min · flow rate PowderRain (at 3 bar): 26 l/min · fully chrome-plated spray disc · material spray disc: metal · overhead shower for cleaning removable · installation: wall · connection thread G ½ · connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26034820
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůOverhead showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)91
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)567
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)10.46
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures