Publikovat produkty
AXOR Montreux basin mixer 100 w/o pull chr
AXOR Montreux basin mixer 100 w/o pull chr
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 100 w/o pull chr

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and waste set
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 16516000 Chrome

      - 16516020 Polished Chrome

      - 16516140 Brushed Bronze

      - 16516250 Brushed Gold Optic

      - 16516300 Polished Red Gold

      - 16516310 Brushed Red Gold

      - 16516330 Polished Black Chrome

      - 16516340 Brushed Black Chrome

      - 16516800 Stainless Steel Optic

      - 16516820 Brushed Nickel

      - 16516950 Brushed Brass

      - 16516990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 100

      • projection: 142 mm

      • spout height: 98 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota16516000
    • Skupina výrobkůAXOR Montreux
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)228
    • Šířka (mm)55
    • Hloubka (mm)183
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie