Publikovat produkty
AXOR Montreux basin mixer 210 chrome
AXOR Montreux basin mixer 210 chrome
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 210 chrome

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 210 with lever handle and pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 16517000 Chrome

      - 16517140 Brushed Bronze

      - 16517250 Brushed Gold Optic

      - 16517300 Polished Red Gold

      - 16517310 Brushed Red Gold

      - 16517330 Polished Black Chrome

      - 16517340 Brushed Black Chrome

      - 16517800 Stainless Steel Optic

      - 16517820 Brushed Nickel

      - 16517950 Brushed Brass

      - 16517990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 210

      • projection: 175 mm

      • spout height: 209 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota16517000
    • Skupina výrobkůAXOR Montreux
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)323
    • Šířka (mm)140
    • Hloubka (mm)223
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie