Publikovat produkty
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with cross handles and pop-up waste set 16536000
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with cross handles and pop-up waste set 16536000
    AXOR

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with cross handles and pop-up waste set 16536000

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with cross handles and pop-up waste set
    Specifikace
    • · consists of: 3-hole basin mixer, waste set · ComfortZone 30 · projection 142 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota16536000
    • Skupina výrobkůAXOR Montreux
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)124
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)205
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures