Publikovat produkty
48180USA AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm
48180USA AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm
    AXOR

    48180USA AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm

    AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 48180001 Chrome

      - 48180141 Brushed Bronze

      - 48180251 Brushed Gold Optic

      - 48180331 Polished Black Chrome

      - 48180341 Brushed Black Chrome

      - 48180821 Brushed Nickel

      - 48180831 Polished Nickel

      - 48180951 Brushed Brass

      - 48180991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 160 mm

      • handle variant: Select

      • spray type: normal spray

      • Select cartridge with temperature control

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48180USA
    • Skupina výrobkůBasin mixer
    • Skupina produktůAXOR One
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)79
    • Šířka (palce)99.5
    • Hloubka (palce)229
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)1.91
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures