Publikovat produkty
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve 16801820
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve 16801820
    AXOR

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve 16801820

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve
    Specifikace
    • · 1 outlet · flow rate at 3 bar: 26 l/min · thermostat cartridge, ceramic valves 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · connection type: basic set
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota16801820
    • Skupina výrobkůAXOR Montreux
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)195
    • Šířka (mm)176
    • Hloubka (mm)88
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.85
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures