Publikovat produkty
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle 16823820
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle 16823820
    AXOR

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle 16823820

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle
    Specifikace
    • · thermostat cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · safety lock at 38° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · connection type: basic set
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota16823820
    • Skupina výrobkůAXOR Montreux
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)176
    • Šířka (mm)176
    • Hloubka (mm)88
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures