Číslo položky: | 27451000 |
---|---|
Výrobce: | AXOR |
Kategorie produktu: | AXOR Starck |
Skupina produktu: | Wall outlet |
Šířka (mm): | 60 |
Výška (mm): | 150 |
Hloubka (mm): | 38 |
Datum publikování: | 2017-03-14 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--27451000.html |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--27451000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--27451000.html |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 4011097265377 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/axor/product/27451000
Materiál hlavní: | Chrome |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Kg): | 0.0947 |
BIMobject kategorie: | Sanita - Sprchy |
---|---|
IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
UNSPSC název: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L721 |
Uniclass 1.4 Popis: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-35-65-70-75 |
Uniclass 2.0 Popis: | Sanitary Accessory Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 Popis: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference Kód: | 35-65-70-75 |
NBS Reference Popis: | Sanitary Accessory Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
Číslo OmniClass: | 23-31 17 00 |
Název OmniClass: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Název | Hodnota |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Fixfit shower hose connection |
Name | AXOR Fixfit shower hose connection 27451000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Fixfit shower hose connection |
Features | " - metal connection angle - with non-return valve" |
Manufacturer | AXOR |
Model Number | 27451000 |
Model Reference | 27451000 |
Name | AXOR Fixfit shower hose connection 27451000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®