Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

AXOR Starck Baton hand shower 2jet 28532000

Číslo položky: 28532000
Výrobce: AXOR
Kategorie produktu: AXOR Starck
Skupina produktu: Hand showers
Šířka (mm): 24
Výška (mm): 185
Hloubka (mm): 24
Datum publikování: 2019-03-25
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
AXOR Starck Baton hand shower 2jet

· spray type adjustment by turning spray disc
· spray type: Rain, MonoRain
· flow rate at 3 bar: 16 l/min
· suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· metal cover
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continous flow water heaters


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 0.167

BIMobject kategorie: Sanita - Sprchy
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Popis: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Popis: Shower Heads
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Popis: Shower heads
NBS Reference Kód: 35-06-81
NBS Reference Popis: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Číslo OmniClass: 23-31 17 00
Název OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Showers

Název Hodnota
Application baton hand shower 2jet suitable for continous flow water heaters
Material metal cover

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material metal cover

BIMobject®