Publikovat produkty
28704USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation
28704USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation
    AXOR

    28704USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation

    AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 28704001 Chrome

      - 28704141 Brushed Bronze

      - 28704251 Brushed Gold Optic

      - 28701331 Polished Black Chrome

      - 28704341 Brushed Black Chrome

      - 28704671 Matt Black

      - 28704821 Brushed Nickel

      - 28704831 Polished Nickel

      - 28704951 Brushed Brass

      - 28704991 Polished Gold optic

      Specification:

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • spray type: IntenseRain, Rain

      • spray type adjustment by turning spray disc

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

      • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28704USA
    • Skupina výrobkůAXOR Starck
    • Skupina produktůHand showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7.5
    • Šířka (palce)1
    • Hloubka (palce)1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)0.17
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures