Publikovat produkty
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
    AXOR

    28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
    Specifikace
    • Surfaces: - 28790000 Chrome - 28790140 Brushed Bronze - 28790250 Brushed Gold Optic - 28790300 Polished Red Gold - 28790310 Brushed Red Gold - 28790330 Polished Black Chrome - 28790340 Brushed Black Chrome - 28790670 Matt Black - 28790800 Stainless Steel Optic - 28790820 Brushed Nickel - 28790950 Brushed Brass - 28790990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: PowderRain • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 11 l/min • function from: 7,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28790XXX
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)144
    • Šířka (mm)270
    • Hloubka (mm)525
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.93
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures