Publikovat produkty
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
    AXOR

    48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm

    AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 48170001 Chrome

      - 48170141 Brushed Bronze

      - 48170251 Brushed Gold Optic

      - 48170331 Polished Black Chrome

      - 48170341 Brushed Black Chrome

      - 48170821 Brushed Nickel

      - 48170831 Polished Nickel

      - 48170951 Brushed Brass

      - 48170991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

      • projection: 160 mm

        • handle variant: lever handle

        • spray type: normal spray

        • ceramic cartridge

        • suitable for continuous flow water heaters

        • handle can be positioned on the right or left, depending on the basic set installation

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota48170USA
      • Skupina výrobkůBasin mixer
      • Skupina produktůAXOR One
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2025-07-10
      • Číslo vydání1
      • Výška (palce)114
      • Šířka (palce)167
      • Hloubka (palce)170
      Související
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (lb)2.61
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
      • Klasifikace IFCVentil
      • Kód ETIMEC011328
      • Název ETIMWashbasin mixing tap
      • Název UNSPSCSanitary ware
      • Kód UNSPSC301815
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
      • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
      • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Číslo OmniClass23-31 11 00
      • Název OmniClassFaucets
      • Kód CSI UniFormat IID2010
      • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures