Publikovat produkty
28793USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
28793USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
    AXOR

    28793USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 28793001 Chrome

      - 28793141 Brushed Bronze

      - 28793251 Brushed Gold Optic

      - 28793331 Polished Black Chrome

      - 28793341 Brushed Black Chrome

      - 28793671 Matt Black

      - 28793801 Stainless Steel Optic

      - 28793821 Brushed Nickel

      - 28793831 Polished Nickel

      - 28793951 Brushed Brass

      - 28793991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector

      • shower head size: 270 x 270 mm

      • spray type: PowderRain

      • material spray disc: metal

      • ceiling connection length: 100 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: ceiling

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28793USA
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)6.5
    • Šířka (mm)10.63
    • Hloubka (mm)10.63
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.34
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers