Publikovat produkty
28795XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ ceiling integrated
28795XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ ceiling integrated
    AXOR

    28795XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ ceiling integrated

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ ceiling integrated
    Specifikace
    • Surfaces: - 28795000 Chrome - 28795140 Brushed Bronze - 28795250 Brushed Gold Optic - 28795300 Polished Red Gold - 28795310 Brushed Red Gold - 28795330 Polished Black Chrome - 28795340 Brushed Black Chrome - 28795670 Matt Black - 28795800 Stainless Steel Optic - 28795820 Brushed Nickel - 28795950 Brushed Brass - 28795990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 6,8 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 6,8 l/min • function from: 4,3 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28795XXX
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)57
    • Šířka (mm)275
    • Hloubka (mm)275
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.98
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers