Publikovat produkty
AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet with ceiling connection
    Specifikace
    • Surfaces: - 35297000 Chrome - 35297020 Polished Chrome - 35297130 Polished Bronze - 35297140 Brushed Bronze - 35297250 Brushed Gold Optic - 35297260 Brushed Chrome - 35297300 Polished Red Gold - 35297310 Brushed Red Gold - 35297330 Polished Black Chrome - 35297340 Brushed Black Chrome - 35297800 Stainless Steel Optic - 35297820 Brushed Nickel - 35297830 Polished Nickel - 35297930 Polished Brass - 35297950 Brushed Brass - 35297990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 18 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35297000
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůOverhead showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)156
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie