Publikovat produkty
AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling concealed chrome
AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling concealed chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling concealed chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet ceiling
    Specifikace
    • Surfaces: - 35298000 Chrome - 35298020 Polished Chrome - 35298130 Polished Bronze - 35298140 Brushed Bronze - 35298250 Brushed Gold Optic - 35298260 Brushed Chrome - 35298300 Polished Red Gold - 35298310 Brushed Red Gold - 35298330 Polished Black Chrome - 35298340 Brushed Black Chrome - 35298800 Stainless Steel Optic - 35298820 Brushed Nickel - 35298830 Polished Nickel - 35298930 Polished Brass - 35298950 Brushed Brass - 35298990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 21 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: flush with the ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35298000
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůOverhead showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)71
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie