Publikovat produkty
AXOR ShowerSolution 250/250 1jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 250/250 1jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 250/250 1jet wall chrome

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)
    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 1jet with shower arm
    Specifikace
    • Surfaces: - 35306000 Chrome - 35306020 Polished Chrome - 35306130 Polished Bronze - 35306140 Brushed Bronze - 35306250 Brushed Gold Optic - 35306260 Brushed Chrome - 35306300 Polished Red Gold - 35306310 Brushed Red Gold - 35306330 Polished Black Chrome - 35306340 Brushed Black Chrome - 35306350 Satin Black - 35306800 Stainless Steel Optic - 35306820 Brushed Nickel - 35306830 Polished Nickel - 35306930 Polished Brass - 35306950 Brushed Brass - 35306990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 250 x 250 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 17 l/min • function from: 12,8 l/min • minimum flow pressure: 1,8 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35306000
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůOverhead showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)131
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie