Publikovat produkty
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with shower arm
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with shower arm

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with shower arm
    Specifikace
    • Surfaces: - 35311001 Chrome - 35311341 Brushed Black Chrome - 35311251 Brushed Gold Optic - 35311331 Polished Black Chrome - 35311991 Polished Gold Optic - 35311821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shower arm, green diverter • shower head size: 250 x 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread NPT ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35311USA
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůOverhead showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)5
    • Šířka (mm)9
    • Hloubka (mm)22
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures