Publikovat produkty
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet  2.5 GPM ceiling
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet  2.5 GPM ceiling
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM ceiling

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM ceiling
    Specifikace
    • Surfaces: - 35313001 Chrome - 35313341 Brushed Black Chrome - 35313251 Brushed Gold Optic - 35313331 Polished Black Chrome - 35313991 Polished Gold Optic - 35313821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, green diverter • shower head size: 250 x 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35313USA
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůOverhead showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)71
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures