Publikovat produkty
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM
    Specifikace
    • Surfaces: - 35386001 Chrome - 35386671 Matt Black - 35386341 Brushed Black Chrome - 35386251 Brushed Gold Optic - 35386821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 245 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35386USA
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůOverhead showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)245
    • Hloubka (mm)245
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures