Publikovat produkty
AXOR Citterio E basin mixer 125 chrome USA
AXOR

AXOR Citterio E basin mixer 125 chrome USA

AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and pop-up waste set
Specifikace
  • Surfaces: - 36100001 Chrome - 36100671 Matt Black Specification: • ComfortZone 125 • projection: 143 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota36100001
  • Skupina výrobkůAXOR Citterio E
  • Skupina produktůBasin mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)235
  • Šířka (mm)60
  • Hloubka (mm)193
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)2.1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets