Publikovat produkty
36107CHN AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons
36107CHN AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons
    AXOR

    36107CHN AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons

    AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons
    Specifikace
    • Surfaces: - 36107677 Matt Black - 36107007 Chrome - 36107347 Brushed Black Chrome - 36107997 Polished Gold Optic Specification: • projection: 220 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36107CHN
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio E
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)78
    • Šířka (mm)268
    • Hloubka (mm)232
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie