Publikovat produkty
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 36110670 Matt Black - 36110000 Chrome - 36110020 Polished Chrome - 36110130 Polished Bronze - 36110140 Brushed Bronze - 36110250 Brushed Gold Optic - 36110260 Brushed Chrome - 36110300 Polished Red Gold - 36110310 Brushed Red Gold - 36110330 Polished Black Chrome - 36110340 Brushed Black Chrome - 36110800 Stainless Steel Optic - 36110820 Brushed Nickel - 36110830 Polished Nickel - 36110930 Polished Brass - 36110950 Brushed Brass - 36110990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36110XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio E
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)209
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)193
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie