Publikovat produkty
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for wash bowls with waste set 2 ticks
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for wash bowls with waste set 2 ticks
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for wash bowls with waste set 2 ticks

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for wash bowls with waste set 2 ticks
    Specifikace
    • Surfaces: - 36152009 Chrome - 36152679 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36152SGP
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio E
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)335
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)203
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie