Publikovat produkty
36425XXX AXOR Citterio E Bath Spout
36425XXX AXOR Citterio E Bath Spout
    AXOR

    36425XXX AXOR Citterio E Bath Spout

    AXOR Citterio E Bath Spout
    Specifikace
    • Surfaces: - 36425670 Matt Black - 36425000 Chrome - 36425020 Polished Chrome - 36425130 Polished Bronze - 36425140 Brushed Bronze - 36425250 Brushed Gold Optic - 36425260 Brushed Chrome - 36425300 Polished Red Gold - 36425310 Brushed Red Gold - 36425330 Polished Black Chrome - 36425340 Brushed Black Chrome - 36425800 Stainless Steel Optic - 36425820 Brushed Nickel - 36425830 Polished Nickel - 36425930 Polished Brass - 36425950 Brushed Brass - 36425990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • connection type: G ¾ • projection 181 mm • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • spray type: laminar spray
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36425XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio E
    • Skupina produktůBath fillers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)68
    • Šířka (mm)68
    • Hloubka (mm)194
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)871
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie