Publikovat produkty
AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions

    AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
    Specifikace
    • Surfaces: - 36707001 Chrome - 36707671 Matt Black - 36707341 Brushed Black Chrome - 36707251 Brushed Gold Optic - 36707821 Brushed Nickel Specification: • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30,3 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36707USA
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)68
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets