Publikovat produkty
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    AXOR

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    Specifikace
    • Surfaces: - 36736677 Matt Black - 36736007 Chrome - 36736347 Brushed Black Chrome - 36736997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • support for shower hose with conical nuts • hand shower holder moves sideways,up/down and pivots • profile stand pipe: square • bar width: 30 mm • metal hand shower holder • slider steplessly adjustable • silent inclination angle adjustment • wall supports of metal
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36736CHN
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio E
    • Skupina produktůWallbars
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)103
    • Hloubka (mm)107
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010140
    • Název ETIMSliding rod
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie