Publikovat produkty
36737CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
AXOR

36737CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
Specifikace
  • Surfaces: - 36737007 Chrome - 36737147 Brushed Bronze - 36737257 Brushed Gold Optic - 36737307 Polished Red Gold - 36737317 Brushed Red Gold - 36737337 Polished Black Chrome - 36737347 Polished Nickel - 36737677 Matt Black - 36737707 Matt White - 36737807 Stainless Steel Optic - 36737827 Brushed Nickel - 36737957 Brushed Brass - 36737997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota36737CHN
  • Skupina výrobkůAXOR Wall outlet Fine
  • Skupina produktůAXOR Wall outlet Fine
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)65
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.27
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010905
  • Název ETIMShower connecting piece
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Asie