Publikovat produkty
49626XXX AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose
49626XXX AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose
    AXOR

    49626XXX AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose

    AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose
    Specifikace
    • Surfaces: - 49626000 Chrome - 49626140 Brushed Bronze - 49626250 Brushed Gold Optic - 49626300 Polished Red Gold - 49626310 Brushed Red Gold - 49626330 Polished Black Chrome - 49626340 Brushed Black Chrome - 49626670 Matt Black - 49626800 Stainless Steel Optic - 49626820 Brushed Nickel - 49626950 Brushed Brass - 49626990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 68 x 24 mm • integrated support function • spray type: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 16,2 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides • with non-return valve • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota49626XXX
    • Skupina výrobkůPorter unit
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)197
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)81
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.58
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures