Publikovat produkty
36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
    AXOR

    36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

    AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
    Specifikace
    • Surfaces: - 36738001 Chrome - 36738141 Brushed Bronze - 36738251 Brushed Gold Optic - 36738331 Polished Black Chrome - 36738341 Polished Nickel - 36738671 Matt Black - 36738701 Matt White - 36738821 Brushed Nickel - 36738831 Polished Nickel - 36738951 Brushed Brass - 36738991 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • 2 non-return valves • connection type: NPT ½
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36738USA
    • Skupina výrobkůAXOR Wall outlet Fine
    • Skupina produktůAXOR Wall outlet Fine
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)65
    • Hloubka (palce)480
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)0.84
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010905
    • Název ETIMShower connecting piece
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers