Publikovat produkty
36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
Specifikace
  • Surfaces: - 36739007 Chrome - 36739147 Brushed Bronze - 36739257 Brushed Gold Optic - 36739307 Polished Red Gold - 36739317 Brushed Red Gold - 36739337 Polished Black Chrome - 36739347 Polished Nickel - 36739677 Matt Black - 36739707 Matt White - 36739807 Stainless Steel Optic - 36739827 Brushed Nickel - 36739957 Brushed Brass - 36739997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota36739CHN
  • Skupina výrobkůAXOR Wall outlet Fine
  • Skupina produktůAXOR Wall outlet Fine
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)65
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.27
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010905
  • Název ETIMShower connecting piece
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Asie