Publikovat produkty
36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
    AXOR

    36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

    AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
    Specifikace
    • Surfaces: - 36739001 Chrome - 36739141 Brushed Bronze - 36739251 Brushed Gold Optic - 36739331 Polished Black Chrome - 36739341 Polished Nickel - 36739671 Matt Black - 36739701 Matt White - 36739821 Brushed Nickel - 36739831 Polished Nickel - 36739951 Brushed Brass - 36739991 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • 2 non-return valves • connection type: NPT ½
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36739USA
    • Skupina výrobkůAXOR Wall outlet Fine
    • Skupina produktůAXOR Wall outlet Fine
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)65
    • Hloubka (palce)40
    Související
    • Čistá hmotnost (lb)0.84
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010905
    • Název ETIMShower connecting piece
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers