Publikovat produkty
36759USA AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation round
AXOR

36759USA AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation round

AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation round
Specifikace
  • Surfaces: - 36759001 Chrome - 36759141 Brushed Bronze - 36759251 Brushed Gold Optic - 36759301 Polished Red Gold - 36759311 Brushed Red Gold - 36759331 Polished Black Chrome - 36759341 Brushed Black Chrome - 36759671 Matt Black - 36759701 Matt White - 36759801 Stainless Steel Optic - 36759821 Brushed Nickel - 36759831 Polished Nickel - 36759951 Brushed Brass - 36759991 Polished Gold Optic Specification: • temperature and water flow control • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota36759USA
  • Skupina výrobkůShower thermostat
  • Skupina produktůAXOR ShowerSelect ID
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)155
  • Šířka (palce)155
  • Hloubka (palce)45
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (lb)5.34
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011329
  • Název ETIMShower mixing tap
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers