Publikovat produkty
36779CHN AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation round for 3 functions
AXOR

36779CHN AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation round for 3 functions

AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation round for 3 functions
Specifikace
  • Surfaces: - 36779007 Chrome - 36779147 Brushed Bronze - 36779257 Brushed Gold Optic - 36779307 Polished Red Gold - 36779317 Brushed Red Gold - 36779337 Polished Black Chrome - 36779347 Brushed Black Chrome - 36779677 Matt Black - 36779707 Matt White - 36779807 Stainless Steel Optic - 36779827 Brushed Nickel - 36779957 Brushed Brass - 36779997 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • use of outlets: simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • Start/stop valve to operate the functions • mounting type: wall-mounted • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 26 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 32 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • installation orientation: escutcheon can be aligned by +/- 3° • installation instructions: easy installation due to pre-assembled function block • Button: valve is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand sower, Waterfall and Mono • material button: metal • additional comment: flat escutcheon for more space in the shower
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota36779CHN
  • Skupina výrobkůShower thermostat
  • Skupina produktůAXOR ShowerSelect ID
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)155
  • Šířka (mm)155
  • Hloubka (mm)13
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.66
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011329
  • Název ETIMShower mixing tap
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie