Publikovat produkty
AXOR Uno Single lever basin mixer 70 with loop handle and waste set 38021820
AXOR Uno Single lever basin mixer 70 with loop handle and waste set 38021820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 70 with loop handle and waste set 38021820

    AXOR Uno Single lever basin mixer 70 with loop handle and waste set
    Specifikace
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 70 · projection 111 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota38021820
    • Skupina výrobkůAXOR Uno
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)192
    • Šířka (mm)46
    • Hloubka (mm)146
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.72
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures