Publikovat produkty
AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle 38421820
AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle 38421820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle 38421820

    AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle
    Specifikace
    • · projection 203 mm · connection type: s-shaped connections · centre distance: 150 ± 16 mm · spray type mixer: normal spray · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · non-return valve · with silencer · suitable for continous flow water heaters · connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota38421820
    • Skupina výrobkůAXOR Uno
    • Skupina produktůBath mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)215
    • Šířka (mm)270
    • Hloubka (mm)145
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.26
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures