Publikovat produkty
AXOR Uno Single lever bidet mixer with loop handle and pop-up waste set 38211820
AXOR Uno Single lever bidet mixer with loop handle and pop-up waste set 38211820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bidet mixer with loop handle and pop-up waste set 38211820

    AXOR Uno Single lever bidet mixer with loop handle and pop-up waste set
    Specifikace
    • · consists of: single lever bidet mixer, waste set · projection 126 mm · aerator with ball pivot · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota38211820
    • Skupina výrobkůAXOR Uno
    • Skupina produktůBidet mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)192
    • Šířka (mm)46
    • Hloubka (mm)164
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.86
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Popis Uniclass 2015Bidet taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures