Publikovat produkty
AXOR Uno Bath spout curved 38411820
AXOR Uno Bath spout curved 38411820
    AXOR

    AXOR Uno Bath spout curved 38411820

    AXOR Uno Bath spout curved
    Specifikace
    • · with escutcheon · projection 178 mm · wall-mounted · flow rate: 20 l/min · connection dimension: DN20 · spray type: normal spray
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota38411820
    • Skupina výrobkůAXOR Uno
    • Skupina produktůBath fillers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)65
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)191
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.838
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures