Publikovat produkty
AXOR Uno Bath spout curved floor-standing
AXOR

AXOR Uno Bath spout curved floor-standing

AXOR Uno Bath spout curved floor-standing
Specifikace
  • Surfaces:

    - 38412141 Brushed Bronze

    - 38412331 Polished Black Chrome

    Specification:

    • connection type: basic set

    • projection 226 mm

    • free-standing installation

    • spray type: normal spray

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota38412USA
  • Skupina výrobkůAXOR Uno
  • Skupina produktůBath fillers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)928
  • Šířka (mm)124
  • Hloubka (mm)305
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)6.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures