Publikovat produkty
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle 38426820
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle 38426820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle 38426820

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle
    Specifikace
    • · connection type: basic set · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · with silencer · suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota38426820
    • Skupina výrobkůAXOR Uno
    • Skupina produktůBath mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)203
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)66
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.39
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures