Publikovat produkty
AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer with loop handle 38436820
AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer with loop handle 38436820
    AXOR

    AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer with loop handle 38436820

    AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer with loop handle
    Specifikace
    • · consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, hand shower, shower holder · projection 175 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota38436820
    • Skupina výrobkůAXOR Uno
    • Skupina produktůBath mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)270
    • Šířka (mm)319
    • Hloubka (mm)248
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.54
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures