Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

AXOR Citterio 3-hole basin mixer 170 with spout 140 mm, lever handles, escutcheons and pop-up waste set 39135000

Číslo položky: 39135000
Výrobce: AXOR
Kategorie produktu: AXOR Citterio
Skupina produktu: Manual mixers
Šířka (mm): 310
Výška (mm): 230
Hloubka (mm): 183
Datum publikování: 2019-03-25
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
AXOR Citterio 3-hole basin mixer 170 with spout 140 mm, lever handles, escutcheons and pop-up waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 170
· projection 140 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1¼
· connection dimension: DN15


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 3.21

BIMobject kategorie: Sanita - Vodovodní baterie
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Popis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Popis: Washbasin taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Popis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Název Hodnota
Flow Rate 1.321 gpm
Material chrome
Method Of Operation suitable for continuous flow water heaters
Plumbing Fixture Type 3-hole basin mixer 170 with pop-up waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material chrome

BIMobject®