Publikovat produkty
39766USA AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector
39766USA AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector
    AXOR

    39766USA AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector

    AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector

    Specifikace
    • Surfaces:

      - 39766181 null

      Specification:

      • wall-mounted
      • sound-decoupling sheathing of the connection block
      • no shortening necessary thanks to sliding sleeve
      • sound-decoupled installation
      • minimum mounting depth: 80 mm
      • maximum mounting depth: 110 mm
      • connection dimension: Rp ½

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota39766USA
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůAXOR ShowerSphere
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)90
    • Šířka (palce)90
    • Hloubka (palce)106
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)0.75
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers