Publikovat produkty
AXOR Drain Finish set shower drain 900
AXOR

AXOR Drain Finish set shower drain 900

AXOR Drain Finish set shower drain 900
Specifikace
  • Surfaces: - 42522001 Chrome - 42522671 Matt Black - 42522341 Brushed Black Chrome - 42522251 Brushed Gold Optic - 42522701 Matt White - 42522801 Stainless Steel - 42522821 Brushed Nickel Specification:
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota42522USA
  • Skupina výrobkůFinish set shower drains
  • Skupina produktůAXOR Drain
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)54
  • Šířka (mm)72
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)2.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód ETIMEC011720
  • Název ETIMShower drain
  • Název UNSPSCPlumbing adapters
  • Kód UNSPSC40141719
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 17 29
  • Název OmniClassShower Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké